Fény típusa | infravörös |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Védettség | IP 65 |
Védelmi funkció | hozzáférés-védelem (kézvédelem) |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 20 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 18 |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 950 |
Áramfelvétel [mA] | 125 |
---|
Áramfelvétel [mA] | 83 |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
OSSD kimenetek száma | 2 |
Maximális terhelő áram OSSD kimenetenként [mA] | 500; (24 V) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Védelmi terület magassága [mm] | 910 |
---|---|
Felbontás (érzékelési képesség d) [mm] | 20 |
Védelmi terület szélessége (alacsony fényintenzitás) [m] | 0...6 |
Védelmi terület szélessége (nagy fényintenzitás) [m] | 3...18 |
Mozgó kioltás | igen |
Válaszidő [ms] | 15,5 |
---|
Alkalmazás | EN 60654-1 szerinti C-osztályú vízálló alkalmazásokhoz |
---|---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
ESPE típus (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Megfelel a követelményeknek |
|
|||
Élettartam TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,8E-08 |
Súly [g] | 5030 |
---|---|
Méretek [mm] | 1011 x 35 x 45 |
Anyagok | ház: alumínium; védőüveg: PC |
Hossz L [mm] | 1011 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 100 m; 0,34 mm² érkeresztmetszetnél |
---|