Fény típusa | infravörös |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K; (védőcsővel: IP 69K) |
Védelmi funkció | hozzáférés-védelem (kézvédelem) |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 20 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 2 |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 950 |
Áramfelvétel [mA] | 83 |
---|---|
Fűtés áramfelvétel [mA] | 83 |
Áramfelvétel [mA] | 42 |
---|---|
Fűtés áramfelvétel [mA] | 83 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
OSSD kimenetek száma | 2 |
Maximális terhelő áram OSSD kimenetenként [mA] | 400; (24 V) |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Védelmi terület magassága [mm] | 160 |
---|---|
Felbontás (érzékelési képesség d) [mm] | 30 |
Védelmi terület szélessége (alacsony fényintenzitás) [m] | 0...3 |
Védelmi terület szélessége (nagy fényintenzitás) [m] | 2...10 |
Válaszidő [ms] | 4,5 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...55 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95 |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K; (védőcsővel: IP 69K) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||
Rezgésállóság |
|
ESPE típus (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Megfelel a követelményeknek |
|
||
Élettartam TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 2,0E-08 |
Súly [g] | 2940 |
---|---|
Méretek [mm] | 337 x 76 x 74 |
Anyagok | védőcső: PMMA átlátszó; zárósapka: POM; bilincs: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: szilikon |
Hossz L [mm] | 337 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Csatlakozás | Kábel: 15 m, PVC; Maximális kábelhossz: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|