1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Biztonságtechnika
  4. Biztonsági fényfüggönyök
  5. Felhasználás gyár automatizálás
  6. OY228S

8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak.
Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).

OY228S

Biztonsági fényfüggöny

OYA1210-20-4-20-P-1

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Veszélyes területek és kapuk megbízható védelme
  • Megfelel az IEC 61496 szerinti 4-es típus követelményeinek
  • Széles, a készüléken választható érzékelési tartomány
  • Vékony, robusztus kivitel zord ipari környezethez
  • Egyszerű csatlakoztatás a jól bevált M12-es dugaszoló csatlakozóval
  • ce
  • cul

Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Fény típusa infravörös
Méretek [mm] 1263 x 28 x 30
Felhasználási terület
Védelmi funkció hozzáférés-védelem (kézvédelem)
Elektromos adatok
Üzemi feszültség toleranciája [%] 20
Üzemi feszültség [V] 24 DC
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Bekapcsolási késleltetési idő [s] < 2
Fény típusa infravörös
Hullámhossz [nm] 950
Vevő
Áramfelvétel [mA] 83
Adó
Áramfelvétel [mA] 42
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
OSSD kimenetek száma 2
Maximális terhelő áram OSSD kimenetenként [mA] 400; (24 V)
Rövidzárlat-védelem igen
Érzékelési tartomány
Védelmi terület magassága [mm] 1210
Felbontás (érzékelési képesség d) [mm] 20
Védelmi terület szélessége (alacsony fényintenzitás) [m] 0...10
Védelmi terület szélessége (nagy fényintenzitás) [m] 3...20
Reakcióidők
Válaszidő [ms] 16,5
Környezeti körülmények
Alkalmazás EN 60654-1 szerinti C-osztályú vízálló alkalmazásokhoz
Környezeti hőmérséklet [°C] -10...55
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 95
Védettség IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
IEC 61496-1
Ütésállóság
IEC 61496-1
Rezgésállóság
IEC 61496-1
Biztonsági besorolás
ESPE típus (IEC 61496-1) 4
ISO 13849-1 kategória 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL cl 3
Élettartam TM (Mission Time) [h] 175200
Biztonsággal összefüggő megbízhatóság PFHD [1/h] 2,7E-08
Mechanikai adatok
Súly [g] 4150
Méretek [mm] 1263 x 28 x 30
Anyagok ház: alumínium; frontlencsék: PC
Hossz L [mm] 1263
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
LED, sárga
LED, zöld
LED, piros
LED, kék
LED, narancs
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
rögzítőkonzol: 6
horonyanya: 6
Anyák
Megjegyzések
Megjegyzés 8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak.; Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - adó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12
Elektromos csatlakozás - vevő
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; Maximális kábelhossz: 100 m; 0,34 mm² érkeresztmetszetnél
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — HU-HU — OY228S — 07.06.2010 —