You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. OW5011

Infravörös hőmérsékletszenzor

OW5011

OWS-7520-BPKG

Infravörös hőmérsékletszenzor

OW5011

OWS-7520-BPKG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: TW7001 + E35065 Termék összehasonlítás: OW5011 / TW7001 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
Termékjellemzők
Ház hengeres
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...55 DC
Áramfelvétel [mA] < 20
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1000
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Érzékelési tartomány hiszterézis [%] 1...15
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -20...60
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok
Ház hengeres
Méretek [mm] Ø 58 / L = 150
Anyagok ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Optika anyaga
üveg
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x 7/8"