Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 | ||
---|---|---|---|
Mérési tartomány |
|
Alkalmazás | temperáló hőmérséklet; grafit; kerámia; fémek; kohászat; szinterelés; hőkezelés; hengerelés |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...34 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 30; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Teszt bemenet | tesztfunkció aktív: U(test) > 9 V |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 150 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Hullámhossz tartomány [µm] | 1...1,7 |
---|
Mérési tartomány |
|
||
---|---|---|---|
Gyári beállítás | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||
Kapcsolási pont SP |
|
||
Visszakapcsolási pont rP |
|
||
Lépésekben |
|
Kapcsoló kimenet felbontása [K] | 10 |
---|---|
Kijelző felbontása [K] | 10 |
Pontosság [K] | < ± 1 %; (MEW (emisszió mértéke = 1 és T = 23 °C)) |
---|
Válaszidő [ms] | 2 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | programozó nyomógombok |
---|---|
Paraméterezési lehetőségek | Hiszterézis; záró / nyitó; bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...65 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...80 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (nincs páralecsapódás) |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||
MTTF [év] | 117 |
Súly [g] | 433,5 | |
---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 189 | |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 | |
Anyagok | menet: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); poliészter | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12 |
---|
|
|
---|