Ház | hengeres |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 400 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány hiszterézis [%] | 1...15 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | hengeres | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8" |
---|