Ház | hengeres |
---|
Üzemi feszültség [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Polaritáscsere-védelem | nem |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 10,5 |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] | 10,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 15 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 7 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 50 |
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 20 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 25 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Érzékelési tartomány hiszterézis [%] | 1...15 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
Ház | hengeres | |
---|---|---|
Méretek [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú | |
Optika anyaga |
|
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8" |
---|