Fény típusa | vörös fény |
---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 |
Különleges tulajdonságok | Háttérelnyomás |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 75; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | vörös fény |
Hullámhossz [nm] | 650 |
Tip. életciklus [h] | 50000 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Elektromos kivitel | PNP |
Digitális kimenetek száma | 2 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (antivalens) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 11 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Max. fényfolt átmérő [mm] | 5 | |
---|---|---|
Fényfolt méretek a következő távolságra vonatkoznak | 2 m | |
Érzékelési tartomány hiszterézis [%] | < 5 | |
Megjegyzés a felügyeleti tartomány hiszteréziséhez |
|
|
Háttérelnyomás elérhető | igen | |
Háttérelnyomás [m] | < 20 |
Mérési tartomány [m] | 0,03...2 |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 33 |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Analóg folyamatadat | 1 | ||||
Bináris folyamatadat | 1 | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 6,6 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||||
MTTF [év] | 210 |
Súly [g] | 227,5 |
---|---|
Anyagok | ház: rozsdamentes acél; védőüveg: PMMA; PEI; EPDM |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Mértékegység | cm |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
hiszterézis görbe
|
|
---|