Fény típusa | infravörös |
---|---|
Képfelbontás 3D [px] | 224 x 172 |
Nyilásszög 3D [°] | 58 x 44 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Alkalmazás | 3D képadat-kimenet |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -15...20 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | < 170; (átlagérték24 VDC-nél; áramimpulzus csúcs: <350) |
Teljesítményfelvétel [W] | 4 |
Védelmi osztály | III |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 850 |
Képérzékelő | PMD 3D ToF-Chip |
Belső világítás | igen; (infravörös: 850 nm láthatatlan sugárzás) |
Működési távolság [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a működési távolsághoz |
|
||
Képfelbontás 3D [px] | 224 x 172 | ||
Nyilásszög 3D [°] | 58 x 44 | ||
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Mérési tartomány [m] | < 30; (a beállításoktól, a céltárgy méretétől és a fényvisszaverő képességtől függően) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | ifm Vision Assistant segítségével PC-n keresztül vagy XML-RPC-vel |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|---|
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Ethernet interfészek száma | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Átviteli sebesség | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Gyári beállítás |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 | ||
Védettség | IP 50 | ||
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 8 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||||
Elektromos védelem |
|
Súly [g] | 241,1 |
---|---|
Méretek [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Anyagok | ház: horganyöntvény; védőüveg Illu: PMMA |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 1 m, PVC |
RJ45_Steckverbinder | Csatlakozó: 1 x RJ45 |
---|
torzítási korrekció nélkül | |||
mérési tartomány / távolság [m] | Hossz [m] | Szélesség [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
mérési tartomány / távolság [m] | Expozíciós idő [µs] | Reprodukálhatóság | pontosság [mm] |
Mért távolságértékek (1 Sigma) szürke céltárgyakon | |||
fényvisszaverőképesség 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
Reprodukálhatóság | |
vonatkoztatva | egy pixel távolságmérése |
Itt mérve: | kép középpontja medián szűrővel |
Környezeti hőmérséklet | 20° C |
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
jellemzően |
± 4 |
18% – 90% fényvisszaverő képesség mellett mérve |