Fény típusa | infravörös |
---|---|
Képfelbontás 3D [px] | 224 x 172 |
Nyilásszög 3D [°] | 60 x 45 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Alkalmazás | 3D képadat-kimenet |
---|
Üzemi feszültség [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 500; (áramimpulzus csúcs; tipikus érték: 160) |
Teljesítményfelvétel [W] | 3,7 |
Védelmi osztály | III |
Fény típusa | infravörös |
Hullámhossz [nm] | 850 |
Képérzékelő | PMD 3D ToF-Chip |
Belső világítás | igen; (infravörös: 850 nm láthatatlan sugárzás LED) |
Működési távolság [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a működési távolsághoz |
|
||
Képfelbontás 3D [px] | 224 x 172 | ||
Nyilásszög 3D [°] | 60 x 45 | ||
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Mérési tartomány [m] | < 30; (a beállításoktól, a céltárgy méretétől és a fényvisszaverő képességtől függően) |
---|
Paraméterezési lehetőségek | ifm Vision Assistant segítségével PC-n keresztül vagy XML-RPC-vel |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|---|
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Ethernet interfészek száma | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Átviteli sebesség | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP | |||
Gyári beállítás |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 | ||
Védettség | IP 50 | ||
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 8 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
Lézervédelmi osztály | 1 | ||||||
Megjegyzés a lézervédelemhez |
|
||||||
Elektromos védelem |
|
||||||
MTTF [év] | 66 |
Súly [g] | 265,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
Anyagok | ház: horganyöntvény; objektív: úszóüveg; megvilágító egység: PMMA védőburkolat |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 1 m, PVC | |
Csatlakozó: 1 x RJ45 |
torzítási korrekció nélkül | ||||
mérési tartomány / távolság [m] | Hossz [m] | Szélesség [m] | ||
0,50 | 0,60 | 0,40 | ||
1,00 | 1,10 | 0,80 | ||
1,50 | 1,70 | 1,30 | ||
2,00 | 2,30 | 1,70 | ||
2,50 | 2,80 | 2,10 | ||
3,00 | 3,40 | 2,50 |
mérési tartomány / távolság [m] | Expozíciós idő | Reprodukálhatóság | pontosság [mm] |
Mért távolságértékek (1 Sigma) szürke céltárgyakon | |||
fényvisszaverőképesség 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 5 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 5 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 7 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 15 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 60 | ± 40 |
Reprodukálhatóság | |
vonatkoztatva | egy pixel távolságmérése |
Itt mérve: | kép középpontja medián szűrővel |
Környezeti hőmérséklet | 20° C |
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
jellemzően |
± 4 |
Itt mérve: | fényvisszaverőképesség 18...90 % |