Képfelbontás 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Nyilásszög 3D [°] | 64 x 48 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Alkalmazás | 3D képadat-kimenet |
---|
Üzemi feszültség [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 2000; (áramimpulzus csúcs; tipikus érték: 600) |
Teljesítményfelvétel [W] | 15 |
Védelmi osztály | III |
Képérzékelő | PMD 3D ToF-Chip |
Belső világítás | igen; (infravörös: 850 nm láthatatlan sugárzás LED 1. osztály) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Trigger (indítójel) | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | 24 V PNP; (beállítható; IEC 61131-2 Typ 1) |
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 2; (beállítható) |
Kimeneti funkció | 24 V PNP; (EN 61131-2 Typ 2) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 300 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 10000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Működési távolság [mm] | 200...5500 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a működési távolsághoz |
|
||
Képfelbontás 3D [px] | 64 x 48 | ||
Nyilásszög 3D [°] | 64 x 48 | ||
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Paraméterezési lehetőségek | két nyomógombon és 10-szegmenses kijelzőn vagy PC-n keresztül / notebook programozói szoftverrel |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Ethernet interfészek száma | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Átviteli sebesség | 10; 100 | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Gyári beállítás |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] | 8; (tárgyon) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Fotóbiológiai biztonság | mentesített csoport; (DIN EN 62471) | ||||
Elektromos védelem |
|
Súly [g] | 1197,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium; védőüveg: PMMA; kijelző ablak: PC |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
mérési tartomány / távolság | Hossz | Szélesség | minimális céltárgyfelület | |
200 | 250 | 170 | 7 x 7 | |
1000 | 1260 | 870 | 37 x 37 | |
2000 | 2520 | 1740 | 73 x 73 | |
3000 | 3780 | 2610 | 109 x 109 | |
4000 | 5040 | 3480 | 145 x 145 | |
5500 | 6930 | 4790 | 200 x 200 |
A megbízható észleléshez a céltárgy legalább 2 x 2 pixel legyen |