Termékjellemzők
Képfelbontás 3D [px] |
352 x 264 |
Nyilásszög 3D [°] |
60 x 45; (lencse torzítási korrekciója nélküli névérték) |
Max. olvasási sebesség [Hz] |
25 |
Ház |
téglatest kialakítású |
Felhasználási terület
Alkalmazás |
3D képadat-kimenet |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] |
20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
Áramfelvétel [mA] |
< 2400; (áramimpulzus csúcs; tipikus érték: 420; maximális érték: 1600) |
Teljesítményfelvétel [W] |
10; (tipikus érték) |
Védelmi osztály |
III |
Képérzékelő |
PMD 3D ToF-Chip |
Belső világítás |
igen; (infravörös: 850 nm láthatatlan sugárzás LED) |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma |
Digitális kimenetek száma: 2 |
Bemenetek
Trigger (indítójel) |
24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
Kimenetek
Összes kimenet száma |
2 |
Digitális kimenetek száma |
2; (beállítható) |
Kimeneti funkció |
24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] |
100 |
Rövidzárlat-védelem |
igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa |
ütemezett |
Túlterhelés-védelem |
igen |
Érzékelési tartomány
Működési távolság [mm] |
300...8000 |
Megjegyzés a működési távolsághoz |
tárgy mérete: 200 x 200 mm |
fényvisszaverőképesség: 18 % |
|
Képfelbontás 3D [px] |
352 x 264 |
Nyilásszög 3D [°] |
60 x 45; (lencse torzítási korrekciója nélküli névérték) |
Max. olvasási sebesség [Hz] |
25 |
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [m] |
< 30 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek |
ifm Vision Assistant segítségével PC-n keresztül vagy XML-RPC-vel |
Interfész
Kommunikációs interfész |
Ethernet |
Ethernet
Ethernet interfészek száma |
1 |
Átviteli szabvány |
10Base-T; 100Base-TX |
Átviteli sebesség |
10; 100 |
Protokoll |
TCP/IP |
Gyári beállítás |
IP-cím: 192.168.0.69 |
subnet maszk: 255.255.255.0 |
Gateway IP-cím: 192.168.0.201 |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] |
-10...50 |
Tárolási hőmérséklet [°C] |
-40...85 |
Védettség |
IP 65; IP 67 |
Maximális külső fénnyel szembeni védettség [klx] |
8; (csökentett mérési pontossággal és reprodukálhatósággal: < 100) |
Tesztek / engedélyek
EMC |
DIN EN 61000-6-4 |
zavarkibocsátás / ipari környezet |
DIN EN 61000-6-2 |
zavarállóság / ipari környezet |
|
Ütésállóság |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g / (11 ms) nem ismétlődő |
DIN EN 60068-2-27 |
40 g / (6 ms) ismétlődő |
|
Rezgésállóság |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g / (10...150 Hz) |
DIN EN 60068-2-64 |
2,3 g RMS / (10...500 Hz) |
|
Fotóbiológiai biztonság |
mentesített csoport; (DIN EN 62471) |
Elektromos védelem |
DIN EN 61010-2-201 |
áramellátás kizárólag PELV áramkörökön keresztül |
|
MTTF [év] |
45,02 |
Mechanikai adatok
Súly [g] |
766,95 |
Ház |
téglatest kialakítású |
Méretek [mm] |
72 x 65 x 82,6 |
Anyagok |
ház: fröccsöntött aluminium; védőüveg: Gorilla Glass; funkció-visszajelző: PA |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
működés |
2 x LED, zöld Ethernet üzem / működés |
kapcsolási állapot |
2 x LED, sárga OUT 1 OUT 2 |
|
Elektromos csatlakozás - Ethernet
|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás
|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
További adatok
Látómező méret
|
torzítási korrekció nélkül |
|
lencsetorzítás-korrekcióval |
|
mérési tartomány / távolság [m] |
Hossz [m] |
Szélesség [m] |
Hossz [m] |
Szélesség [m] |
0,50 |
0,40 |
0,56 |
0,37 |
0,50 |
1,00 |
0,80 |
1,13 |
0,75 |
1,00 |
2,00 |
1,60 |
2,26 |
1,50 |
2,00 |
3,00 |
2,40 |
3,39 |
2,25 |
3,00 |
4,00 |
3,20 |
4,52 |
3,00 |
4,00 |
5,00 |
4,00 |
5,65 |
3,75 |
5,00 |