Képfelbontás 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Nyilásszög 3D [°] | 40 x 30 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Üzemi feszültség toleranciája [%] | 10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
Áramfelvétel [mA] | áramimpulzus csúcs: 3250; tipikus érték: 960 |
Teljesítményfelvétel [W] | 16 |
Védelmi osztály | III |
Képérzékelő | PMD 3D ToF-Chip |
Belső világítás | igen; (infravörös: 850 nm láthatatlan sugárzás LED 1. osztály) |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Trigger (indítójel) | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | 24 V PNP; (beállítható; IEC 61131-2 Typ 1) |
Összes kimenet száma | 2 |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 2; (beállítható) |
Kimeneti funkció | 24 V PNP |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 300 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 10000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Képfelbontás 3D [px] | 64 x 48 |
---|---|
Nyilásszög 3D [°] | 40 x 30 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 20 |
Paraméterezési lehetőségek | két nyomógombon és 10-szegmenses kijelzőn vagy PC-n keresztül / notebook programozói szoftverrel |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Ethernet interfészek száma | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Átviteli sebesség | 10; 100 | ||||
Gyári beállítás |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 67 |
MTTF [év] | 55 |
---|
Súly [g] | 1179 |
---|---|
Méretek [mm] | 123,5 x 75 x 95 |
Anyagok | ház: fröccsöntött aluminium; védőüveg: PMMA; kijelző ablak: PC |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
mérési tartomány / távolság | Hossz | Szélesség | Közepes pixel [mm] | minimális céltárgyfelület |
500 | 420 | 290 | 7 x 7 | 13 x 13 |
1000 | 840 | 580 | 13 x 13 | 26 x 26 |
1500 | 1260 | 870 | 20 x 20 | 39 x 39 |
2000 | 1680 | 1160 | 26 x 26 | 53 x 53 |
2500 | 2100 | 1450 | 33 x 33 | 66 x 66 |
3000 | 2520 | 1740 | 39 x 39 | 79 x 79 |
3500 | 2940 | 2030 | 46 x 46 | 92 x 92 |
4000 | 3360 | 2320 | 53 x 53 | 105 x 105 |
4500 | 3780 | 2610 | 59 x 59 | 118 x 118 |
5000 | 4200 | 2900 | 66 x 66 | 131 x 131 |
5500 | 4620 | 3190 | 72 x 72 | 144 x 144 |
6000 | 5040 | 3480 | 79 x 79 | 158 x 158 |
A megbízható észleléshez a céltárgy legalább 2 x 2 pixel legyen |