Képfelbontás [px] | 640 x 480 |
---|---|
Nyílásszög [°] | 170 x 117 |
Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték |
---|---|
Alkalmazás | beépített tükrözési funkcióval |
Üzemi feszültség [V] | 12...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 280; (lencsefűtéssel) |
Túlfeszültség-védelem | igen |
Képérzékelő | ¼'' 4:3 VGA CMOS színes képérzékelő szenzor |
Bekapcsolási áramcsúcs [mA] | 1000 |
Csúcsáram bekapcsolási időtartama [ms] | 2 |
Videó kimenet | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Látómező méret [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Képfelbontás [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Nyílásszög [°] | 170 x 117 | ||||||||||||||||||||||||
Fényérzékenység [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Dinamikus tartomány [dB] | > 80 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...100 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
Só spray teszt |
|
Súly [g] | 301,7 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 55 / L = 52 |
Anyagok | ház: PC/ABS; frontlencsék: poliamid 'üvegszál-erősítésű |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,5 m | |
Csatlakozó: 1 x M16; kódolás: A; Árnyékolt csatlakozókábel: true |