• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Rendszerek mobil gépekhez
  3. Kamerák mobil alkalmazásokhoz

Kamerák mobil alkalmazásokhoz

  • Szabadon programozható az IEC 61131-3 szerinti CODESYS szoftverrel
  • Robusztus fém ház a rá- vagy beszereléshez
  • Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
  • E1 típusbizonylat a Szövetségi Közlekedési Hivataltól

Kamerák mobil alkalmazásokhoz

A mobil alkalmazásra alkalmas kamerák és a 3D érzékelők a mobil munkagépek és haszonjárművek nem belátható területeinek biztonságos ellenőrzésére szolgálnak. Közvetlenül csatlakoznak a grafikát is megjeleníteni képes színes kijelzős párbeszéd modulokhoz, ill. vezérlőrendszerekhez. A robusztus fémházak és a magas szintű IP 69K védettség lehetővé teszik a használatukat a járművek és gépek külső részén. A készülékek magas EMC ellenálló-képességgel és E1-es típusengedélyezéssel rendelkeznek. Alkalmazhatók pl. az építőipari és mezőgazdasági gépeknél vagy kommunális járműveknél a hátsó tér és a holtszögek ellenőrzésére.