Fény típusa | RGBW |
---|---|
Képfelbontás [px] | 1280 x 960 |
Max. olvasási sebesség [Hz] | 40 |
Különleges tulajdonságok | polarizációs szűrő |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 300; (24V DC; kapcsolt kimenetekkel: < 600 mA) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Fény típusa | RGBW |
Hullámhossz [nm] | 625; 525; 453 |
Képérzékelő | CMOS képérzékelő fekete/fehér |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Trigger (indítójel) | külső; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; belső |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 1 |
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 2; (beállítható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 1 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Látómező méret [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési távolság [mm] | > 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Képfelbontás [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lencse típusa | Telefotó lencse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarizációs szűrő | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. olvasási sebesség [Hz] | 40 |
Paraméterezési lehetőségek | PC-n keresztül ifm Vision Assistant-al |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Ethernet interfészek száma | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP; PROFINET | ||||
Gyári beállítás |
|
||||
Használati típus | paraméterezés; adatátvitel |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 |
Védettség | IP 65 |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
Fotóbiológiai biztonság | 2. kockázati csoport; (EN 62471) | ||||
Elektromos védelem |
|
Súly [g] | 626,1 |
---|---|
Méretek [mm] | 45 x 45 x 86 |
Anyagok | ház: horganyöntvény porbevonatú; védőüveg: Gorillaglas; LED ablak: PC; nyomógomb: POM |
Tömítés anyaga | FKM |
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: D; öntött test: rozsdamentes acél; Tömítés: FKM |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél |