Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 1 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 7,5...30; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva) |
Áramfelvétel [mA] | < 1; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Védelmi osztály | III |
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 30; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva) |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Kapcsolási távolság [mm] | 1 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Engedély | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [év] | 4816 |
Maximális belső kapacitás [nF] | 81 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 74 |
Súly [g] | 148 |
---|---|
Ház | hengeres |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Anyagok | sárgaréz speciális bevonattal; aktív felület: PBT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|