Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 19 x 10 x 15 |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tápfeszültség DC [V] | 5...25; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva) |
Áramfelvétel [mA] | < 1,2; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Védelmi osztály | III |
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 3000 |
Beépítési mélység (oldalról) [mm] | 5...7 |
---|
Hiszterézis [%] | 0...0,05 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...100 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Engedély | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [év] | 2942 |
Maximális belső kapacitás [nF] | 150 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 150 |
Súly [g] | 33,4 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 19 x 10 x 15 |
Résszélesség [mm] | 3,5 |
Anyagok | PBT |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,065 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|