Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Ház | kör alakú |
Méretek [mm] | 32 x 25 x 20 |
Csatlakozás a kapcsolóerősítőhöz | igen |
---|---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás minősített gyújtószikramentes áramkörökhöz a következő max. értékekkel: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Névleges feszültség DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Áramfelvétel [mA] | < 1,2; (nem elérhető; vezetőképes: > 2,1) |
Védelmi osztály | III |
Elektromos kivitel | NAMUR |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Mérőgömb (átmérő) [mm] | 6 |
---|---|
Max. áthaladási sebesség [m/s] | 25 |
Hiszterézis [mm] | 1 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Védettség | IP 67 |
Engedély | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [év] | 3318 |
Maximális belső kapacitás [nF] | 150 |
---|---|
Maximális belső induktivitás [µH] | 100 |
Súly [g] | 46,8 |
---|---|
Ház | kör alakú |
Méretek [mm] | 32 x 25 x 20 |
Belső átmérő [mm] | 15 |
Anyagok | PA 12-GF30 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,15 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|