Alkalmazás | Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | < 120 AC |
Csatornák száma | 1 |
Elektromos kivitel | relé |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 4 A, 250 V AC / 500 VA |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 30 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Engedély | FM J.I. 4V3A1.AX (3610) |
---|
Leírás | gyújtószikramentes védettségnél |
---|---|
Feszültség [V] | < 13,4 |
Áram [mA] | < 18,5 |
Teljesítmény [mW] | < 62 |
[Ex ia] IIC jelölés | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB jelölés | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC induktivitás | 1mH / 3mH |
[Ex ia] IIB induktivitás | 90mH |
[Ex ia] IIC kapacitás | 390nF / 345nF |
[Ex ia] IIB kapacitás | 660nF |
Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 75 x 55 x 110 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: 16 x ...2,5 mm² |
---|