Alkalmazás | Rövidzárlat felügyelet; Vezeték ellenőrzés |
---|
Üzemi feszültség toleranciája [%] | -10...10 |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 115 AC |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 1 |
Csatornák száma | 1 |
Elektromos kivitel | relé; (1 váltóérintkező) |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmos terhelés) |
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] | 10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
Engedély | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [év] | 458 |
Súly [g] | 198 |
---|---|
Mechanikus kapcsolási ciklusok | 10 millió |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: ...2,5 mm² |
---|
gyújtószikramentes védettségnél | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Feszültség [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Áram [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Teljesítmény [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Külső induktivitás [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Külső kapacitás [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |