Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0) |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 28 x 10 x 16 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 2 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 300 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0) |
---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...10 |
---|---|
Reprodukálhatóság [Sr %-a] | 1 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Ház | téglatest kialakítású |
---|---|
Méretek [mm] | 28 x 10 x 16 |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|