Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0) |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 28 x 10 x 16 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0) |
---|---|
Érzékenység [mT] | 1,2 |
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...10 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...75 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 2847 |
Súly [g] | 17 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 28 x 10 x 16 |
Anyagok | ház: PBT narancs |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|