Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 400 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 124 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 68; Analóg bemenetek száma: 24; Frekvencia bemenetek száma: 16; Ellenállás bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 54; Analóg kimenetek száma: 2 |
Frekvencia bemenetek száma | 16 |
---|---|
Ellenállás bemenetek száma | 4 |
Digitális bemenetek száma | 68 |
Analóg bemenetek száma | 24 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Digitális kimenetek száma | 54 |
---|---|
Analóg kimenetek száma | 2 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
PWM kimenetek száma | 54 |
PWM-I kimenetek száma | 36 |
H-hídas kimenetek száma | 6 |
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
CAN interfészek száma | 4 |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 1 |
R232-es interfészek száma | 1 |
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; (megfelelő csatlakozóval együtt) |
Súly [g] | 1924 |
---|---|
Szerelés módja | szabadonálló |
Méretek [mm] | 219 x 47 x 271 |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|