1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Kapacitív érzékelők
  5. Fémházak
  6. KF5014

Kapacitív érzékelő

KFA3040BBPKG

KF5014

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Kompakt és robusztus nemesacél készülékház
  • Kapcsolási távolság egyszerű beállítása potenciométerrel
  • Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
  • PUR-csatlakozóvezetékkel
  • Pozícióérzékeléshez vagy töltésiszint-ellenőrzéshez
  • ce
  • eac
  • ul
Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC; ("supply class 2" UL szerint)
Áramfelvétel [mA] < 12
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Maximális szivárgó áram [mA] 0,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 50
Rövidzárlat-biztos igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 4
Érzékelési tartomány beállítható igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm] 4
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -20...20
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 65
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 3 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 3 V
Mechanikai adatok
Súly [g] 101,3
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 69
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok ház: rozsdamentes acél; burkolat: PEEK (poliéter-éterketon)
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — KF5014-00 — 06.11.2013 —