Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 0,8 |
Ház | hengeres |
Méretek [mm] | Ø 4 / L = 23 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 0,8 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...0,65 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 2060 |
Súly [g] | 37,5 |
---|---|
Ház | hengeres |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | Ø 4 / L = 23 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4305 / 303); aktív felület: POM |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|