Induktív érzékelő
IY5062
IYB31,5-BPKG/AS
Induktív érzékelő
IY5062
IYB31,5-BPKG/AS
- Szűkös beépítési körülményekhez
- Helytakarékos M8 dugaszoló csatlakozóval
- Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
- Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
- Nagyon magas kapcsolási frekvencia
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,5 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 1,5 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...1,2 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 10,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M5 x 0,5 / L = 40 |
Menet megjelölés | M5 x 0,5 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); LED ablak: PPSU; aktív felület: POM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|