Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,5 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M5 x 0,5 / L = 27 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 10; (24 V) |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 3 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 1800 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 1,5 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...1,2 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | < 15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 835 | ||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 50,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M5 x 0,5 / L = 27 |
Menet megjelölés | M5 x 0,5 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél; aktív felület: POM |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|
Beszerelés
|
|
---|