Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 118 |
Különleges tulajdonságok | Mágneses mező ellen védett |
---|---|
Mágneses mező ellen védett | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" UL szerint ; " tápellátás feszültség / áramkorlát" UL szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 20; (24 V) |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 3 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 5 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...16,2 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...10 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | |
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||
MTTF [év] | 582,6 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 253 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 118 |
Anyagok | PA 6.6; horganyöntvény epoxi bevonatú; aktív felület: PA 6.6; LED ablak: PA; alsórész: PA 6.6; csavarok: rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|