Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 28 x 10 x 16 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15 |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...3,24 |
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 2965 |
Súly [g] | 43,6 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 28 x 10 x 16 |
Anyagok | PBT |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 0,5; (alátéttel) |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|