Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 28 x 10 x 16 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 800 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 2 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...1,6 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67; (megfelelően rácsavart ifm dugaljjal) |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 3060 |
Súly [g] | 11,1 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 28 x 10 x 16 |
Anyagok | PBT |
Meghúzási nyomaték [Nm] | < 0,5; (alátéttel) |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A |
---|