Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási pont IO-Link [mm] | 3,9...19,6; (paraméterezhető) |
---|---|
Mérési tartomány IO-Link [mm] | 2,1...21 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,8 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Analóg kimenet linearitási hiba [%] | ± 2 %; (mérési tartomány végértékének) |
Analóg kimenet ismétlőképessége [%] | ± 1 %; (mérési tartomány végértékének) |
Hőmérséklet-együttható | ± 0,2 %/K; (mérési tartomány végértékének) |
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 632 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | igen | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 147 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Aktív felület | 5 választható pozíció |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Anyagok | PA |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, fehérbronz bevonatú |
---|