Kimeneti funkció | antivalens |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 105 |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Kimeneti funkció | antivalens |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 20 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...16,2 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 67 |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [év] | 1326 |
Súly [g] | 244,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 105 |
Anyagok | PC; PA; rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | sorkapocs: 0,34...1,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 5...9 mm |
---|