Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 2,5 |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 8 x 8 |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC; (feszültségkorlátozásra vonatkozó követelmény UL 508 szerint: túláramvédelmi eszközzel védett galvanikusan leválasztott üzemi feszültség) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15; (24 V) |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 2,5 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 2,5 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...2,02 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 3449 | ||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 48,9 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 8 x 8 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; LCP |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 1; (beépítési mélység: > 5 mm) |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|