Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 14 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Különleges tulajdonságok | Megnövelt kapcsolási távolság |
---|---|
Alkalmazás | szokványos tisztítási folyamatok |
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 10; (24 V) |
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
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 14 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 14 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...11,34 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...100 |
---|---|
Védettség | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1590 | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 432 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: PEEK (poliéter-éterketon) |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|