• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IIS229
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 22
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező; Megnövelt kapcsolási távolság
Alkalmazás Felhasználás ipari, mobil, hűtési és kenőanyag-alkalmazásokban; Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 10
Védelmi osztály III
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 100
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 22
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 22 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...17,82
Megnövelt kapcsolási távolság igen
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
Folyamatos ütésállóság
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában
Gyors hőmérsékletváltozás
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklus
Só spray teszt
EN 60068-2-52 Kb pontossági fok 5 (4 tesztciklus)
MTTF [év] 1603
Beágyazott szoftvert tartalmazza igen
UL minősítés
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Limited Voltage/Current
UL tanusítvány száma A001
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 107,9
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Menet megjelölés M30 x 1,5
Anyagok sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT narancs; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott