Induktív érzékelő
IIM219
IIK3012BBPKG/M/60V/15M/ZH
Induktív érzékelő
IIM219
IIK3012BBPKG/M/60V/15M/ZH
- E1 típusbizonylat a Szövetségi Közlekedési Hivataltól
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Kiváló tömítettség a zord környezeti körülmények követelményeihez
- Nagy elekromágneses ellenállóképesség a járműipari szabványok szerint
- Széles üzemi feszültségtartomány
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 12 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Megnövelt kapcsolási távolság |
---|---|
Alkalmazás | Mobil munkagépekhez és zord ipari alkalmazásokhoz |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...60 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 12 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...9,72 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,45 / réz: 0,35 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 907 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 696,2 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | menet: rozsdamentes acél; aktív felület: LCP natúr; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 15 m, PUR; égési tulajdonságok ECE R118 rev. 2 szerint; 3 x 0,5 mm² |
---|