Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 |
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 4,6 |
Minimális terhelési áram [mA] | 4 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 400 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 200 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 15 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...12,1 |
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
---|---|
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1699 |
Súly [g] | 116 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M30 x 1,5 |
Menet megjelölés | M30 x 1,5 |
Anyagok | PBT; zárósapka: PC |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 7...13 mm; Tömszelence: M20 X 1,5 |
---|