Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsolási távolság [mm] | 12 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Különleges tulajdonságok | Energialáncban használható; Megnövelt kapcsolási távolság |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC; (" tápellátás feszültség / áramkorlát" UL szerint) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | nyitó |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 2 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,6 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 300 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 12 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...9,72 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||
MTTF [év] | 909 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | igen | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 85 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ház | menetes kialakítás | ||||
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető | ||||
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||
Menet megjelölés | M18 x 1 | ||||
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT narancs; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú | ||||
Meghúzási nyomaték [Nm] | lásd kezelési útmutató | ||||
Energialáncban használható | igen | ||||
Energialáncban használható |
|
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|