Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Megnövelt kapcsolási távolság; Optikai beállítási segítség |
---|---|
Alkalmazás | Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 4,6 |
Minimális terhelési áram [mA] | 4 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 400 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 8 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...6,5 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1424 | ||||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 54,1 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT narancs; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 25 |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optikai beállítási segítség | igen |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|