Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
---|---|
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Üzemi feszültség [V] | 10...55 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (választható) |
---|---|
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 4,6 |
Minimális terhelési áram [mA] | 4 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,8 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 400 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 700 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...4,05 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 1835 |
Súly [g] | 319,5 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PC |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 6 m, PUR / PVC; rendkívül rugalmas; 2 x 0,5 mm² |
---|