You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IG5372

Induktív érzékelő

IG5372

IG-3005-ANKG/20M

Induktív érzékelő

IG5372

IG-3005-ANKG/20M

  • Széles üzemi hőmérséklettartomány
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
  • Nagyon magas kapcsolási frekvencia
  • Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 5
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Áramfelvétel [mA] 15; (24 V)
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 500
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 5
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 5 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...4,05
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 1781
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 80
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 20 m, PVC; 3 x 0,5 mm²