You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IG0086

Induktív érzékelő

IG0086

IGA2008-ABOA/V4A/6M

Induktív érzékelő

IG0086

IGA2008-ABOA/V4A/6M

  • Kombinált AC/DC kimeneti fokozattal
  • Széles üzemi feszültségtartomány
  • Kétvezetékes technológia
  • Széles üzemi hőmérséklettartomány
  • Robusztus fémház zord ipari környezetben történő alkalmazáshoz
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 8
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 80
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...250 AC/DC
Védelmi osztály II
Polaritáscsere-védelem nem
Kimenetek
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 6
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V] 6,5
Minimális terhelési áram [mA] 5
Maximális szivárgó áram [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 25
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 50
Rövidzárlat-biztos nem
Túlterhelés-védelem nem
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 8
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 8 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...6,5
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B osztályú
MTTF [év] 604
Mechanikai adatok
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 80
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); PBT színtelen
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Elektromos csatlakozás
Szükséges védelem miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Megjegyzések
Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²