1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Teljes termékcsoport
  6. IFS215

IFS215

Induktív érzékelő

IFB3004-BPKG/US-104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • Robusztus fémház zord ipari környezetben történő alkalmazáshoz
  • Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
  • Nagyon magas kapcsolási frekvencia
  • Évek múlva is olvasható lézerfeliratos típustábla
  • A precíz helymeghatározáshoz gépeknél
  • ce
  • eac
  • cul

Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 4
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 50
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 10
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 700
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 4
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 4 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...3,24
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a] 3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
MTTF [év] 1528
UL minősítés
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Hazardous voltage
UL tanusítvány száma A003
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 25,1
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 50
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT narancs; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x LED, sárga
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — IFS215-01 — 04.09.2017 —