Induktív érzékelő
IFP201
IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104
Induktív érzékelő
IFP201
IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104
- Precíz pozíciófelügyelethez gépek esetében
- Rugalmas használhatóság, köszönhetően a nagy üzemihőmérséklet-tartománynak
- Rendkívüli ismétlési pontosság
- A távolság megbízható továbbítása linearizált folyamatértékként, IO-Linken keresztül
- Nyitó / záró és PNP/NPN IO-Linken keresztül állítható
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Mágneses mező ellen védett |
---|---|
Mágneses mező ellen védett | igen |
Max. mágneses térállóság [mT] | 300 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 75 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási pont IO-Link [mm] | 0,8...3,88 |
---|---|
Mérési tartomány IO-Link [mm] | 0,4...4 |
Pontosság / eltérés
Ismétlési pontosság | < 10 µm |
---|
Felbontás [µm] | 5 |
---|---|
Hőmérséklet drift | ± 1,6 µm/K |
Linearitás | ± 10 µm |
Felbontás [µm] | 5 |
---|---|
Hőmérséklet drift | ± 4 µm/K |
Linearitás | ± 75 µm |
Felbontás [µm] | 5 |
---|---|
Hőmérséklet drift | ± 4 µm/K |
Linearitás | ± 50 µm |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-mód | igen | ||||
Szükséges master port típus | A | ||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||
MTTF [év] | 1341 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | igen | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 53,9 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: LCP fehér; LED ablak: PEI; záróanyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 7 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|
Diagrammok és grafikonok
Linearitás
|
|
---|