Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Megnövelt kapcsolási távolság |
---|---|
Alkalmazás | Mobil munkagépekhez és zord ipari alkalmazásokhoz |
Üzemi feszültség [V] | 10...60 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 10 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Minimális terhelési áram [mA] | 2 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 0,5; (csak 2-vezetékes üzemben) |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 400 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett |
Túlterhelés-védelem | igen |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Működési távolság [mm] | 0...3,24 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 1...20 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 30,4 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél; aktív felület: LCP natúr; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |