• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IFC235
  • ce
  • ukca
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság [mm] 7
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 60
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező; Megnövelt kapcsolási távolság; Optikai beállítási segítség
Alkalmazás Szerszámgépekhez, hűtő- és kenőanyagokhoz
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 4,6
Minimális terhelési áram [mA] 4
Maximális szivárgó áram [mA] 1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 500
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 7
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 7 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...5,7
Megnövelt kapcsolási távolság igen
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4
Hiszterézis [Sr %-a] 3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Védettség IP 68; ("Coolant")
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN 55011 B osztályú
MTTF [év] 1544
Mechanikai adatok
Súly [g] 28,2
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 60
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: LCP fehér; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Meghúzási nyomaték [Nm] 7
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 4 x 90° LED, sárga
segítség a beállításhoz 1 x LED, piros
Optikai beállítási segítség igen
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott