Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Üzemi feszültség [V] | 15...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 200 |
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10; (lineáris; grádiens: 5,556 V/mm; szemből megközelítve lágyacél céltárggyal: 12 x 12 x 1 mm) |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 2000 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Mérési tartomány [mm] | 0,2...2 |
---|---|
Kapcsolási pont IO-Link [mm] | 0,38...1,87 |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2 | |
---|---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 | |
Megjegyzés a hiszterézishez |
|
|
Analóg kimenet linearitási hiba [%] | ± 1; (mérési tartomány végértékének) | |
Analóg kimenet ismétlőképessége [%] | ± 1; (mérési tartomány végértékének) | |
Hőmérséklet-együttható [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Hőmérséklet drift | ± 5 %; (mérési tartomány végértékének) |
Válaszidő [ms] | < 10 |
---|
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | kapcsolásiciklus-számláló; bekapcsolási ciklusszámláló; üzemóra-számláló; belső hőmérséklet; alkalmazás-specifikus címke | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||
MTTF [év] | 221 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | igen | ||||||||||
UL minősítés |
|
Súly [g] | 32,4 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | ház: sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT narancs; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 7 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|