Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Különleges tulajdonságok | Megnövelt kapcsolási távolság; Optikai beállítási segítség |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | nem |
Elektromos kivitel | PNP/NPN |
---|---|
Kimeneti funkció | záró |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 5 |
Minimális terhelési áram [mA] | 5 |
Maximális szivárgó áram [mA] | 1 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 110 |
Rövidzárlat-védelem | nem |
Túlterhelés-védelem | nem |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Működési távolság [mm] | 0...3,25 |
Megnövelt kapcsolási távolság | igen |
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 |
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 82 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | sárgaréz PTFE borítás; PC |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optikai beállítási segítség | igen |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR; sugárhálós; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |