You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Induktív érzékelők
  4. Összes induktív érzékelő
  5. IF5843

Induktív érzékelő

IF5843

IFC2004-ARKG/UP

Induktív érzékelő

IF5843

IFC2004-ARKG/UP

  • Különösen rövid kivitel
  • Szűkös beépítési körülményekhez
  • Kétvezetékes technológia
  • Nagyon magas kapcsolási frekvencia
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Kifutó termék
  • ce
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsolási távolság [mm] 4
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 40
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...36 DC
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN
Kimeneti funkció záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 4,6
Minimális terhelési áram [mA] 4
Maximális szivárgó áram [mA] 0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 150
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1500
Rövidzárlat-védelem igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa ütemezett
Túlterhelés-védelem igen
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 4
Valós érzékelési tartomány Sr [mm] 4 ± 10 %
Működési távolság [mm] 0...3,25
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] -10...10
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [év] 2680
Mechanikai adatok
Súly [g] 74,5
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M12 x 1 / L = 40
Menet megjelölés M12 x 1
Anyagok PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot 1 x LED, piros
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²